Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2660200096 - KEBx HS 304020 S2B0
Спецификация
Weidmueller 2660200096
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200096
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx HS 304020 S2B0
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 400 x 300 x 200 mm, зачищенный щеткой, Фланцевая пластина: Нет, Винты M6 с шестигранной головой с шлицем SW10 + петли
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
6944169813580
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
300 mm
BAB577
depth
200 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF016
width
400 mm
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
8 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D