Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2660200097 - KEBx HS 304020 S2B1
Lista materiale
Weidmueller 2660200097
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200097
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx HS 304020 S2B1
DESCSHORT
Description short
Custodia in metallo Ex, 400 x 300 x 200 mm, spazzolato, Piastra a flangia: Sì, sotto, Viti esagonali con testa a taglio M6 SW10 + cerniere
DESCLONG
Description long
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.
GTIN
GTIN-Code
6944169813597
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
8.800 kg
BAB577
depth
217.1 mm
BAA020
height
310.25 mm
BAF016
width
423.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D