Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2660200102 - KEBx HS 504022 S2B1
Stückliste
Weidmueller 2660200102
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2660200102
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KEBx HS 504022 S2B1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 400 x 500 x 220 mm, gebürstet, Flanschplatte: Ja, unten, M6 Sechskantschlitzschrauben SW10 + Scharniere
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
6944169813641
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4301
BAF785
Ausführung der Oberfläche
gebürstet
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
13 kg
BAB577
Tiefe
238.9 mm
BAA020
Höhe
510.25 mm
BAF016
Breite
423.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D