Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2660200114 - KEBx HS 806030 S2B1
Stückliste
Weidmueller 2660200114
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2660200114
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KEBx HS 806030 S2B1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 600 x 800 x 300 mm, gebürstet, Flanschplatte: Ja, unten, M6 Sechskantschlitzschrauben SW10 + Scharniere
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
6944169813764
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4301
BAF785
Ausführung der Oberfläche
gebürstet
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
28 kg
BAB577
Tiefe
318.9 mm
BAA020
Höhe
810.25 mm
BAF016
Breite
623.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D