Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2660200114 - KEBx HS 806030 S2B1
Lista de materiales
Weidmueller 2660200114
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200114
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx HS 806030 S2B1
DESCSHORT
Description short
Bases y capotas de metal Ex, 600 x 800 x 300 mm, cepillado, Placa de fijación: Sí, inferior, Tornillos de cabeza ranurada hexagonal M6 SW10 + bisagras
DESCLONG
Description long
Base y capota de metal para el uso en zonas con peligro de explosión. Los orificios de fijación se encuentran fuera de la zona estanca. Montaje en pared mediante orificios o carriles de montaje.
GTIN
GTIN-Code
6944169813764
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
28 kg
BAB577
depth
318.9 mm
BAA020
height
810.25 mm
BAF016
width
623.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D