Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2660200115 - KEBx HS 383821 S2B0
Lista materiałowa
Weidmueller 2660200115
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200115
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx HS 383821 S2B0
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa iskrobezpieczna, 380 x 380 x 210 mm, element szczotkowany, Płytka kołnierzowa: Nie, Śruby sześciokątne, rowkowe M6 (SW10) + zawiasy
DESCLONG
Description long
Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
6944169813771
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
380 mm
BAB577
depth
210 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF016
width
380 mm
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
9.200 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D