Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2660200116 - KEBx HS 383021 S2B0
Stückliste
Weidmueller 2660200116
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2660200116
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KEBx HS 383021 S2B0
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 300 x 380 x 210 mm, gebürstet, Flanschplatte: Nein, M6 Sechskantschlitzschrauben SW10 + Scharniere
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
6944169813788
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
380 mm
BAB577
Tiefe
210 mm
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4301
BAF016
Breite
300 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
gebürstet
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
7.800 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D