Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2660200120 - KEBx HS 203020 S4B0
Lista de materiales
Weidmueller 2660200120
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200120
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx HS 203020 S4B0
DESCSHORT
Description short
Bases y capotas de metal Ex, 300 x 200 x 200 mm, cepillado, Placa de fijación: No, Tornillos de cabeza ranurada hexagonal M6 SW10 + bisagras
DESCLONG
Description long
Base y capota de metal para el uso en zonas con peligro de explosión. Los orificios de fijación se encuentran fuera de la zona estanca. Montaje en pared mediante orificios o carriles de montaje.
GTIN
GTIN-Code
6944169813825
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
200 mm
BAB577
depth
200 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF016
width
300 mm
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
5 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D