Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2660200120 - KEBx HS 203020 S4B0
Nomenclature
Weidmueller 2660200120
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200120
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx HS 203020 S4B0
DESCSHORT
Description short
Boîtier métallique Ex, 300 x 200 x 200 mm, brossé, Plaque de presse-étoupes: Non, Vis à tête fendue six pans M6 SW10 + charnières
DESCLONG
Description long
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
GTIN
GTIN-Code
6944169813825
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
200 mm
BAB577
depth
200 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF016
width
300 mm
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
5 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D