Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2660200130 - KEBx HS 302620 S4B1
Kusovník
Weidmueller 2660200130
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200130
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx HS 302620 S4B1
DESCSHORT
Description short
Ex kovový kryt, 260 x 300 x 200 mm, kartáčované, Přírubová deska: Ano, Dolní, Šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10 - závěsy
DESCLONG
Description long
Kovové pouzdro pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu. Upevňovací otvory jsou umístěny mimo utěsněnou oblast. Montáž na stěnu je možná pomocí montážních otvorů nebo montážních patek.
GTIN
GTIN-Code
6944169813924
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
6.400 kg
BAB577
depth
217.1 mm
BAA020
height
310.25 mm
BAF016
width
283.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D