Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2660200135 - KEBx HS 304020 S4B0
Lista materiałowa
Weidmueller 2660200135
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200135
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx HS 304020 S4B0
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa iskrobezpieczna, 400 x 300 x 200 mm, element szczotkowany, Płytka kołnierzowa: Nie, Śruby sześciokątne, rowkowe M6 (SW10) + zawiasy
DESCLONG
Description long
Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
6944169813979
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
300 mm
BAB577
depth
200 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF016
width
400 mm
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
8 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D