Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2660200136 - KEBx HS 304020 S4B1
Stückliste
Weidmueller 2660200136
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2660200136
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KEBx HS 304020 S4B1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 400 x 300 x 200 mm, gebürstet, Flanschplatte: Ja, unten, M6 Sechskantschlitzschrauben SW10 + Scharniere
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
6944169813986
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAF785
Ausführung der Oberfläche
gebürstet
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
8.800 kg
BAB577
Tiefe
217.1 mm
BAA020
Höhe
310.25 mm
BAF016
Breite
423.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D