Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2660200145 - KEBx HS 405022 S4B1
Nomenclature
Weidmueller 2660200145
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200145
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx HS 405022 S4B1
DESCSHORT
Description short
Boîtier métallique Ex, 500 x 400 x 220 mm, brossé, Plaque de presse-étoupes: Oui, inférieur, Vis à tête fendue six pans M6 SW10 + charnières
DESCLONG
Description long
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
GTIN
GTIN-Code
6944169814075
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
13 kg
BAB577
depth
238.9 mm
BAA020
height
410.25 mm
BAF016
width
523.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D