Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2660200150 - KEBx HS 604030 S4B0
Kusovník
Weidmueller 2660200150
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200150
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx HS 604030 S4B0
DESCSHORT
Description short
Ex kovový kryt, 400 x 600 x 300 mm, kartáčované, Přírubová deska: Ne, Šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10 - závěsy
DESCLONG
Description long
Kovové pouzdro pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu. Upevňovací otvory jsou umístěny mimo utěsněnou oblast. Montáž na stěnu je možná pomocí montážních otvorů nebo montážních patek.
GTIN
GTIN-Code
6944169814129
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
600 mm
BAB577
depth
300 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF016
width
400 mm
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
15.800 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D