Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2661290000 - AEB 35 SCL/1 V0 GY
Nomenclature
Weidmueller 2661290000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2661290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AEB 35 SCL/1 V0 GY
DESCSHORT
Description short
Équerre de blocage, Wemid, Gris clair, Rail: TS 35, monté
DESCLONG
Description long
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.
GTIN
GTIN-Code
4050118702170
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
light grey
BAB664
material
Plastic
BAB838
Type of locking
screwless
BAC140
Combustibility class
V0
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.006 kg
BAB577
depth
35.95 mm
BAA020
height
52.66 mm
BAF016
width
6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D