Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2661290000 - AEB 35 SCL/1 V0 GY
Lista materiale
Weidmueller 2661290000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2661290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AEB 35 SCL/1 V0 GY
DESCSHORT
Description short
Terminale di fissaggio, Wemid, Grigio chiaro, Guida: TS 35, innestabile
DESCLONG
Description long
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.
GTIN
GTIN-Code
4050118702170
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
light grey
BAB664
material
Plastic
BAB838
Type of locking
screwless
BAC140
Combustibility class
V0
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.006 kg
BAB577
depth
35.95 mm
BAA020
height
52.66 mm
BAF016
width
6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D