Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2662090000 - IE-PS-M12X-180-S-TH-SC
Спецификация
Weidmueller 2662090000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2662090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-PS-M12X-180-S-TH-SC
DESCSHORT
Description short
Круглый штекерный соединитель (настраиваемый на месте) Гнездо, прямое, M12, 0.14 mm², 0.34 mm², 4 - 9 mm, Количество полюсов: 8, Экранированное соединение: Да, обжатый
DESCLONG
Description long
Круглые соединители для индивидуальной сборки кабелей. Компактный дизайн.
GTIN
4050118781847
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB378
Type of plug-in contact, outside
Female (socket)
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAB408
Design of housing
straight
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.340 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.140 mm²
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
AAS467
Number of control contacts
8
AAS491
External cable diameter, min.
4 mm
AAS492
External cable diameter, max.
9 mm
AAT080
Pole number
8
BAA295
Degree of soiling
3
BAC461
material of housing
Copper
BAD993
shielded
Yes
BAH005
rated voltage
50 V
AAF040
Mass
0.0215 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D