Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2662110000 - IE-PS-M12X-90-P-TH-SC
Lista materiałowa
Weidmueller 2662110000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2662110000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-PS-M12X-90-P-TH-SC
DESCSHORT
Description short
Wtyczka okrągła (możliwość dostosowania) złącze męskie, kątowe, M12, 0.14 mm², 0.34 mm², 4 - 9 mm, Liczba biegunów: 8, Przyłącze ekranu: Tak, zaciśnięty
DESCLONG
Description long
Okrągłe złącza do indywidualnego montażu przewodów. Kompaktowa konstrukcja.
GTIN
4050118781854
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB378
Type of plug-in contact, outside
Male (plug)
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAB408
Design of housing
angled
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.340 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.140 mm²
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
2 A
AAS467
Number of control contacts
8
AAS491
External cable diameter, min.
4 mm
AAS492
External cable diameter, max.
9 mm
AAT080
Pole number
8
BAA295
Degree of soiling
3
BAC461
material of housing
Copper
BAD993
shielded
Yes
BAH005
rated voltage
30 V
AAF040
Mass
0.031 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D