Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2664650000 - HDC DSUB 09 TOS UNC
Kusovník
Weidmueller 2664650000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2664650000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC DSUB 09 TOS UNC
DESCSHORT
Description short
Konektor Sub-D, Výstupní tvarovka: 90°, 180°, 270°
DESCLONG
Description long
D-Sub konektor pro přenos analogových signálů nebo pro připojení stíněných kabelů.
GTIN
GTIN-Code
4050118786613
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.038 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D