Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2664650000 - HDC DSUB 09 TOS UNC
Nomenclature
Weidmueller 2664650000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2664650000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC DSUB 09 TOS UNC
DESCSHORT
Description short
Connecteur Sub-D, Angle de sortie: 90°, 180°, 270°
DESCLONG
Description long
Connecteur D-Sub pour la transmission des signaux analogiques ou pour la connexion des câbles blindés.
GTIN
GTIN-Code
4050118786613
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.038 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D