Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2664780000 - SAIBC-WDF-D-18/28-4/9CG
Stückliste
Weidmueller 2664780000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2664780000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIBC-WDF-D-18/28-4/9CG
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar) Buchse, gerade, Crimpanschluss, M12, 0.08 mm², 0.75 mm², 4 - 9 mm, Polzahl: 4, Schirmanschluss: Ja
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform.
GTIN
4050118765236
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB378
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gerade
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.750 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.080 mm²
AAC076
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
4
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
4 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
9 mm
AAT080
Polzahl
4
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAD993
geschirmt
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
AAF040
Masse
0.021 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D