Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2664780000 - SAIBC-WDF-D-18/28-4/9CG
Спецификация
Weidmueller 2664780000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2664780000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIBC-WDF-D-18/28-4/9CG
DESCSHORT
Description short
Круглый штекерный соединитель (настраиваемый на месте) Гнездо, прямое, Обжимное соединение, M12, 0.08 mm², 0.75 mm², 4 - 9 mm, Количество полюсов: 4, Экранированное соединение: Да
DESCLONG
Description long
Круглые соединители для индивидуальной сборки кабелей. Компактный дизайн.
GTIN
GTIN-Code
4050118765236
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB378
Type of plug-in contact, outside
Female (socket)
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAB408
Design of housing
straight
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.750 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.080 mm²
AAC076
Coding (head 1)
D-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS467
Number of control contacts
4
AAS491
External cable diameter, min.
4 mm
AAS492
External cable diameter, max.
9 mm
AAT080
Pole number
4
BAA295
Degree of soiling
3
BAC461
material of housing
Brass
BAD993
shielded
Yes
BAH005
rated voltage
50 V
AAF040
Mass
0.021 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D