Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2667180000 - HDC MBUS 2 F MCLIP
Stückliste
Weidmueller 2667180000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2667180000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC MBUS 2 F MCLIP
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Modul für Industriesteckverbinder (Daten) Polycarbonat, glasfaserverstärkt
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder-Modul zum Anschluss an ein Datenbussystem.
GTIN
4050118803860
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
41.200 mm
BAF016
Breite
14.500 mm
AAF040
Masse
0.002 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D