Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2668260000 - HDC MHP70 F 25
Stückliste
Weidmueller 2668260000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2668260000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC MHP70 F 25
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakt (Industriesteckverbinder) Buchse, 25 mm², gedreht
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.
GTIN
4050118802924
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB754
Kontaktausführung
weiblich
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
25 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
25 mm²
AAC194
Verpackungsart
Kontakt (Industriesteckverbinder)
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
70 A
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAB202
Abisolierlänge
16 mm
AAF040
Masse
0.009 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74152900
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D