Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2668260000 - HDC MHP70 F 25
Nomenclature
Weidmueller 2668260000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2668260000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC MHP70 F 25
DESCSHORT
Description short
Contact (connecteurs débrochables industriels) Femelle, 25 mm², décolleté
DESCLONG
Description long
Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.
GTIN
GTIN-Code
4050118802924
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB754
Contact design
female
AAB785
max. connectable conductor cross-section
25 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
25 mm²
AAC194
Type of packaging
Contact (connecteurs débrochables industriels)
AAC202
Material of the contact coat
Silver
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAF726
rated current
70 A
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS464
Contact type
turned
AAB202
Insulation stripped length
16 mm
AAF040
Mass
0.009 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74152900
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D