Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2668770000 - AITB 16 BB NDT BL
Stückliste
Weidmueller 2668770000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2668770000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AITB 16 BB NDT BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Installations-Etagenklemme, Sammelschienenanschluss, PUSH IN, 16 mm², 400 V, 76 A, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme für die Energieverteilung in der Gebäudeinstallation.
GTIN
4064675266259
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
10 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
16 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
10 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
130 °C
AAF726
Bemessungsstrom
76 A
AAP638
Anzahl der Potenziale
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
76 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
2.430 W
BAA351
Farbe
blau
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Steckanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
16 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
16 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAD563
N-Funktion möglich
Nein
BAD569
PE-Funktion möglich
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
AAF040
Masse
0.038 kg
BAB577
Tiefe
52.826 mm
BAA020
Höhe
84.609 mm
BAF016
Breite
10 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D