Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2668860000 - AEP ITB 16 BB NDT BL
Stückliste
Weidmueller 2668860000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2668860000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AEP ITB 16 BB NDT BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4064675266280
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAA351
Farbe
blau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAF040
Masse
0.004 kg
BAA020
Höhe
83.480 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D