Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2668970000 - APP ITB 2.5 BB BL
Stückliste
Weidmueller 2668970000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2668970000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
APP ITB 2.5 BB BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennwand (Klemmen) 102.9 mm x 50.21 mm, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4064675030553
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Trennwand (Klemmen)
AAF040
Masse
0.007 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D