Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2669130000 - AEB ITB 16 BB BL
Nomenclature
Weidmueller 2669130000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2669130000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AEB ITB 16 BB BL
DESCSHORT
Description short
Équerre de blocage, Wemid, bleu, monté
DESCLONG
Description long
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.
GTIN
GTIN-Code
4064675266365
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Plastic
BAB838
Type of locking
screwless
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.020 kg
BAB577
depth
52.826 mm
BAA020
height
91.143 mm
BAF016
width
12 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D