Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2669630000 - IE-FC-SFM-KNOB-4X
Lista materiale
Weidmueller 2669630000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2669630000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-FC-SFM-KNOB-4X
DESCSHORT
Description short
Custodie portacomponenti, Colori: Nero (simile a RAL 9005) IP65, in stato chiuso
DESCLONG
Description long
Custodie portacomponenti con funzioni multiple in un telaio singolo. Una custodia portacomponenti è semplice da installare e può essere equipaggiata con una grande varietà di moduli di dati, segnali e potenza. La custodia compatta offre resistenza agli urti e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 65. Può anche essere dotata di un elemento di chiusura con chiave.
GTIN
GTIN-Code
4050118800876
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.505 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D