Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2669640000 - IE-FC-DFM-KNOB-4X
Stückliste
Weidmueller 2669640000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2669640000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-FC-DFM-KNOB-4X
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einbaugehäuse, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005) IP65, in geschlossenem Zustand
DESCLONG
Langbeschreibung
Einbaugehäuse mit mehreren Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Ein Einbaugehäuse ist einfach zu montieren und mit einer Auswahl verschiedener Daten-, Signal- und Powermodulen bestückbar. Das kompakte Gehäuse schützt vor Schlägen und erfüllt nebenbei die Schutzart IP 65. Wahlweise ist das Einbaugehäuse mit einem Schloss bestückt, das sich per Schlüssel schließen lässt.
GTIN
4050118800531
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.825 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D