Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2675660000 - AIO22 1.5 SI-PE DL OR
Stückliste
Weidmueller 2675660000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2675660000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AIO22 1.5 SI-PE DL OR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, Anzahl Anschlüsse: 5, orange
DESCLONG
Langbeschreibung
Initiator-, Aktor-Klemme zum Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt.
GTIN
4050118734102
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
130 °C
AAF726
Bemessungsstrom
13.500 A
AAP530
Anzahl der Etagen
2
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
13.500 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.560 W
BAA351
Farbe
orange
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Steckanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF040
Masse
0.012 kg
BAB577
Tiefe
44.9 mm
BAA020
Höhe
88.737 mm
BAF016
Breite
3.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D