Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2681580000 - SAIBP-5A-4/8-M12
Спецификация
Weidmueller 2681580000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2681580000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIBP-5A-4/8-M12
DESCSHORT
Description short
Круглый штекерный соединитель (настраиваемый на месте) Гнездо, прямое, PUSH IN, M12, 0.14 mm², 0.75 mm², 4 - 8 mm, Количество полюсов: 5, Экранированное соединение: Нет
DESCLONG
Description long
Круглые соединители для индивидуальной сборки кабелей. Компактный дизайн.
GTIN
GTIN-Code
4050118759754
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB378
Type of plug-in contact, outside
Female (socket)
AAB396
Design of housing surface
Plastic-coated
AAB408
Design of housing
straight
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.750 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.140 mm²
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Nickel/gold
AAF726
rated current
4 A
AAS458
Conductor connection method
Push-in connection
AAS467
Number of control contacts
5
AAS491
External cable diameter, min.
4 mm
AAS492
External cable diameter, max.
8 mm
AAS493
Material used for the thread ring
Zink print cast
AAT080
Pole number
5
BAA295
Degree of soiling
3
BAC461
material of housing
Polyamide (PA)
BAD993
shielded
No
BAH005
rated voltage
60 V
AAF040
Mass
0.019 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D