Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2690440000 - AEB ITB 2.5/4 BB BL
Stückliste
Weidmueller 2690440000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2690440000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AEB ITB 2.5/4 BB BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Endwinkel, Wemid, blau, gerastet
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
GTIN
4064675266464
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAB838
Ausführung der Verriegelung
schraublos
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAF040
Masse
0.010 kg
BAB577
Tiefe
50.150 mm
BAA020
Höhe
104.467 mm
BAF016
Breite
6.100 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D