Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2694070000 - A2C 95/120 BL
Stückliste
Weidmueller 2694070000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2694070000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
A2C 95/120 BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4064675073253
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
95 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
120 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
25 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
25 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
130 °C
AAF726
Bemessungsstrom
232 A
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
232 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
7.420 W
BAA351
Farbe
blau
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
120 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
120 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
25 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
25 mm²
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAF040
Masse
0.171 kg
BAB577
Tiefe
89.65 mm
BAA020
Höhe
100.969 mm
BAF016
Breite
28 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D