Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2697010000 - SAKDK 2.5PE
Lista de materiales
Weidmueller 2697010000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2697010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKDK 2.5PE
DESCSHORT
Description short
Borne de varios pisos, 2.5 mm², Número de pisos: 2, Verde/amarillo
DESCLONG
Description long
Regleta de bornes con varios niveles para la conexión o el empalme de conectores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad. Diseño compacto.
GTIN
GTIN-Code
4050118897661
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
2
BAA020
height
60 mm
BAA351
color
green-yellow
BAB577
depth
61.500 mm
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
Yes
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD774
Closing plate required
Yes
BAF016
width
5.500 mm
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.016 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D