Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2697460000 - SAKAP/SAKDKSI 4
Lista materiale
Weidmueller 2697460000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2697460000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKAP/SAKDKSI 4
DESCSHORT
Description short
Piastre terminali (Morsetto) 73.5 mm x 1.5 mm, grigio
DESCLONG
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
GTIN-Code
4050118861518
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
gray
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.005 kg
BAA020
height
73.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D