Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2697460000 - SAKAP/SAKDKSI 4
Спецификация
Weidmueller 2697460000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2697460000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKAP/SAKDKSI 4
DESCSHORT
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 73.5 mm x 1.5 mm, серый
DESCLONG
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4050118861518
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
gray
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.005 kg
BAA020
height
73.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D