Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
27 Series Casters Standards - Medium Duty
Bill of material
27-04204-30-1
PN
Reference Number
27-04204-30-1
BEARCAP
Capacity
350 lbs
SERIES
Series
27
CT
Caster Type
WD
Dia.
Pouce
WW
Width
2 Pouce
WT
Material
OH
OAH
5 5/8 Pouce
SL
Swivel Lead
2.25 Pouce
BRNG
Bearing
Annular Ball Bearing
WGHT
Wt.
5.41 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
4.0 Pouce
YTPS
Y Top Plate Size
4.5 Pouce
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.625 Pouce
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
3.625 Pouce
XST
X Slotted to
3.0 Pouce
YST
Y Slotted to
3.0 Pouce
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D