Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2702357 - PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2702357
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2702357
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherheitsschaltgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
2-kanaliger Drehzahl- und Stillstandswächter bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 2 sichere Relaisausgänge, geeignet für den Anschluss von HTL, TTL oder Sin/Cos-Encodern sowie Näherungsschaltern, steckbare Schraubklemme, Breite: 22,5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC
PREVIEW
Produktbild
AAP798
Anwendungsnorm
EN ISO 13849
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAF016
Breite
22.6 mm
BAA020
Höhe
112.19 mm
AAF040
Nettogewicht
0.192 kg
BAB577
Tiefe
114.5 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Ja
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
24 V
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
DC
BAD854
Kategorie (in Anlehnung an EN 954-1)
Invalid
AAC073
Performance Level (in Anlehnung an EN ISO 13849-1)
0
AAB837
max. Betriebsfrequenz
2000 Hz
AAP756
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter)
0
AAI230
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet)
0
AAP415
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, verzögert, Halbleiter)
0
AAP414
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet)
0
AAP612
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter)
0
AAP613
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet)
0
AAP611
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter)
0
AAP405
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet)
0
BAC193
Auswertung der Eingänge
2-channel
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Ja
BAD414
Rückführkreis vorhanden
Nein
BAD636
Zulassung für BG BIA vorhanden
Nein
BAD640
Zulassung durch TÜV vorhanden
Ja
BAD641
Zulassung für UL vorhanden
Ja
AAC272
Funktion Drehzahlüberwachung vorhanden
Nein
BAH483
Stillstandsüberwachung möglich
Ja
AAO382
Sicherheitsintegrationsstufe (SIL)
3
AAB970
min. Betriebsfrequenz
2000 Hz
AAO663
GTIN
4055626133225
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherheitsschaltgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
2-kanaliger Drehzahl- und Stillstandswächter bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 2 sichere Relaisausgänge, geeignet für den Anschluss von HTL, TTL oder Sin/Cos-Encodern sowie Näherungsschaltern, steckbare Schraubklemme, Breite: 22,5 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626133225
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
90328900
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D