Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2704340000 - A2T 2.5 EM3 D/0
Stückliste
Weidmueller 2704340000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2704340000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
A2T 2.5 EM3 D/0
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bauelement-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, TS 35, dunkelbeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme mit elektronischen Bauteilen.
GTIN
4064675061090
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
130 °C
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
2
BAA351
Farbe
beige
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
AAF040
Masse
0.012 kg
BAB577
Tiefe
50.15 mm
BAA020
Höhe
89.735 mm
BAF016
Breite
5.1 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D