Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2710150000 - CS TTB
Stückliste
Weidmueller 2710150000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2710150000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CS TTB
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, TS 35
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
GTIN
4064675021148
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
beige
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAB838
Ausführung der Verriegelung
schraubbar
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAF040
Masse
0.059 kg
BAB577
Tiefe
97.2 mm
BAA020
Höhe
140.5 mm
BAF016
Breite
14.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D