Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2710170000 - EP TTB 6
Спецификация
Weidmueller 2710170000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2710170000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EP TTB 6
DESCSHORT
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 100 mm x 2.1 mm, Темно-бежевый
DESCLONG
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4050118822229
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAE496
min. thickness
2.100 mm
AAF040
Mass
0.005 kg
BAA020
height
100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D