Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2710210000 - SCCB TTB 6/4
Nomenclature
Weidmueller 2710210000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2710210000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SCCB TTB 6/4
DESCSHORT
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) enfiché, Nombre de pôles: 4, Pas en mm: 8.10, Isolé: Oui, 30 A, Orange
DESCLONG
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN
GTIN-Code
4050118848007
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
8.100 mm
AAF726
rated current
30 A
AAP367
Number of bridged terminals
4
BAA351
color
orange
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.006 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D