Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2710210000 - SCCB TTB 6/4
Lista materiałowa
Weidmueller 2710210000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2710210000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SCCB TTB 6/4
DESCSHORT
Description short
Złącze krosujące (terminal) wtykany, Liczba biegunów: 4, Raster w mm: 8.10, Izolowany: Tak, 30 A, pomarańczowy
DESCLONG
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN
GTIN-Code
4050118848007
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
8.100 mm
AAF726
rated current
30 A
AAP367
Number of bridged terminals
4
BAA351
color
orange
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.006 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D