Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2716120000 - KTB MOPL 5076 MSZN
Stückliste
Weidmueller 2716120000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2716120000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB MOPL 5076 MSZN
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montageplatte (Gehäuse) Klippon TB (Terminal Box) 701 x 453 x 1.5 mm, Stahlblech, verzinkt, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Montageplatte zum Befestigen von Tragschienen oder elektrischen Betriebsmitteln in einem Gehäuse.
GTIN
4064675047902
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
galvanisch verzinkt
AAG076
Lochung vorhanden
Ja
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
AAF040
Masse
4.075 kg
BAA020
Höhe
453 mm
BAF016
Breite
701 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D