Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2716810000 - HDC 06B AF WM COVER
Lista materiałowa
Weidmueller 2716810000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2716810000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC 06B AF WM COVER
DESCSHORT
Description short
Obudowa (złącza przemysłowe) Pokrywa dolnej części obudowy, Śruba, Wielkość konstrukcyjna: 3, IP66 (po podłączeniu)
DESCLONG
Description long
Pełna ochrona dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielostopniowemu lakierowaniu powierzchni obudowy.
GTIN
GTIN-Code
4050118807097
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Transverse strap
AAB515
seal present
Yes
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAC218
EMC design present
No
AAM489
shackle position
without
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
gray
BAC140
Combustibility class
V0
BAC461
material of housing
Plastic
BAD388
Flap cover present
Yes
AAF040
Mass
0.046 kg
BAB577
depth
39.300 mm
BAA020
height
123.426 mm
BAF016
width
54.843 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D