Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2716830000 - HDC 16B AF WM COVER
Lista de materiales
Weidmueller 2716830000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2716830000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC 16B AF WM COVER
DESCSHORT
Description short
Carcasa (conectores industriales) Tapa para partes inferiores de la capota, Tornillo, Grupo: 6, IP66 (enchufado)
DESCLONG
Description long
Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas están perfectamente protegidas.
GTIN
GTIN-Code
4050118807219
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Transverse strap
AAB515
seal present
Yes
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAC218
EMC design present
No
AAM489
shackle position
without
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
gray
BAC140
Combustibility class
V0
BAC461
material of housing
Plastic
BAD388
Flap cover present
Yes
AAF040
Mass
0.057 kg
BAB577
depth
39.300 mm
BAA020
height
156.926 mm
BAF016
width
54.843 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D