Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2725290000 - WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XRD
Спецификация
Weidmueller 2725290000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2725290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XRD
DESCSHORT
Description short
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, 1000 V, 164 A, Количество полюсов: 2, Монтажная панель, TS 35, красный
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для распределения потенциалов. С высокой плотностью контакта.
GTIN
4050118796599
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
164 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
164 A
BAA351
color
red
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
Yes
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
Mounting face
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.202 kg
BAB577
depth
49.356 mm
BAA020
height
68 mm
BAF016
width
64.708 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D