Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2725310000 - WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 RD
Спецификация
Weidmueller 2725310000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2725310000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 RD
DESCSHORT
Description short
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, 1000 V, 214 A, Количество полюсов: 1, Монтажная панель, TS 35, красный
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для распределения потенциалов. С высокой плотностью контакта.
GTIN
GTIN-Code
4050118796575
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
214 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
214 A
BAA351
color
red
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
Yes
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
Mounting face
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.138 kg
BAB577
depth
53.593 mm
BAA020
height
70.034 mm
BAF016
width
37.321 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D